La caméra UI-3864LE VU USB 3 avec capteur CMOS 1/3" IMX290 de Sony procure une résolution de 2,1 MP (1936 x 1096 px) avec une fréquence ultra-rapide de 120 images/s. Le capteur BSI (back side illuminated) rolling shutter des séries STARVIS de Sony est un des capteurs les plus sensibles à la lumière de notre gamme, offrant une qualité d'image réellement étonnante même dans des conditions de faible luminosité. Le capteur couleur impressionne par la nette séparation des couleurs. Grâce à des dimensions compactes, cette caméra USB 3, pourvue d'un connecteur USB Type-C, peut être intégrée facilement dans un système vision. Il est adapté pour les applications axées sur les coûts en logistique, vision industrielle, microscopie et Sciences de la Vie.
Les versions sur carte disponibles avec orientation horizontale ou verticale (-VU) de l'USB Type-C.
La caméra CMOS UI-3864LE VU, optimisée en termes de coût et avec monture CS, est disponible en version couleur ou monochrome.
| Famille de caméras | LE |
|---|---|
| Interface | USB 3 |
| Vitesse d'interface | 5,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX290 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 135 images/s |
| Résolution (h x v) | 1936 x 1096 |
| Surface optique | 5,614 mm x 3,178 mm |
| Shutter | Global Start Shutter, Rolling Shutter |
| Classe optique | 1/2.8" |
| Résolution | 2,12 MP |
| Taille de pixel | 2,90 µm |
| Mode HDR | Non |
| Indice de protection | IP0 |
| Cycle de vie du produit | Obsolètes |
Caractéristiques
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires