Cost-optimised and yet fast, the light-sensitive Global Start Shutter, Rolling Shutter sensor IMX290 from the Sony STARVIS series with BSI technology ("back-side-illumination") impresses with outstanding image quality with accurate colour separation and ensures true-to-original image reproduction even under poor or varying lighting conditions. With its very high sensitivity in the close-range infrared spectrum, the sensor of the USB 3 industrial camera UI-3862SE is an excellent alternative to special NIR cameras - with a frame rate of up to 135 images/s at 2,12 MP (1936 x 1096). The small 1/2.8" sensor format makes a wide selection of cost-effective lenses available.
The UI-3862SE is a small all-rounder in the 2 MP Rolling-Shutter industrial camera class. With line scan mode, sequencer mode and long-time exposure of up to 120,0 s, it finds its place in any application.
La caméra à empilement de carte UI-3862SE sans support d’objectif est disponible en version couleur ou monochrome.
Ce modèle de caméra sera supporté par le logiciel IDS Software Suite 4.92.
| Famille de caméras | SE |
|---|---|
| Interface | USB 3 |
| Vitesse d'interface | 5,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX290 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 135 images/s |
| Résolution (h x v) | 1936 x 1096 |
| Surface optique | 5,614 mm x 3,178 mm |
| Shutter | Global Start Shutter, Rolling Shutter |
| Classe optique | 1/2.8" |
| Résolution | 2,12 MP |
| Taille de pixel | 2,90 µm |
| Mode HDR | Non |
| Indice de protection | IP0 |
| Cycle de vie du produit | Obsolètes |
Caractéristiques
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires