La caméra-industrielle USB 3 UI-3291SE avec le capteur CMOS de 8,9 mégapixels IMX267 de Sony est l’alternative économique à la UI-3091SE. Elle offre la même qualité d’image qu’une qualité CCD optimale avec une fréquence légèrement réduite (33 images par seconde) et est par conséquent le choix idéal pour toutes les applications où la cadence ne constitue pas le critère déterminant.
Sa haute sensibilité dans la zone proche de l’infrarouge rend obsolète toute variante NIR spéciale.
La caméra à empilement de carte UI-3291SE avec support d’objectif à monture C est disponible en version couleur ou monochrome.
| Famille de caméras | SE |
|---|---|
| Interface | USB 3 |
| Vitesse d'interface | 5,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX267 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 33,0 images/s |
| Résolution (h x v) | 4104 x 2174 |
| Surface optique | 14,159 mm x 7,5 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Classe optique | 1" |
| Résolution | 8,92 MP |
| Taille de pixel | 3,45 µm |
| Mode HDR | Non |
| Indice de protection | IP0 |
| Cycle de vie du produit | Non recommandé pour les nouveaux designs |
Caractéristiques
100% contrôle de qualité
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires