Le meilleur CMOS de la classe des 3 MP. La caméra industrielle USB 3 UI-3272SE avec capteur à obturateur global 1/1.8" IMX265 de Sony offre une résolution de 3,17 MP (2056 x 1542 pixels) et une fréquence d’image de 57,0 images/s via l’interface USB 3 (5 Gbps). Pour ce qui est de la plage dynamique, de la sensibilité et de la linéarité, la caméra est sans égale et convainc les clients industriels dans les domaines de la production de machines, des techniques de mesure et des techniques médicales.
Parmi les fonctions spéciales de la suite logicielle IDS Software Suite, on note, entre autres, la pose B de 30 secondes, le mode Séquenceur et le mode de balayage linéaire pour l’utilisation de la caméra matricielle comme alternative économique aux caméras linéaires.
La caméra à empilement de carte UI-3272SE sans support d’objectif est disponible en version couleur ou monochrome.
| Famille de caméras | SE |
|---|---|
| Interface | USB 3 |
| Vitesse d'interface | 5,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX265 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 57,0 images/s |
| Résolution (h x v) | 2056 x 1542 |
| Surface optique | 7,093 mm x 5,32 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Classe optique | 1/1.8" |
| Résolution | 3,17 MP |
| Taille de pixel | 3,45 µm |
| Mode HDR | Non |
| Indice de protection | IP0 |
| Cycle de vie du produit | Non recommandé pour les nouveaux designs |
Caractéristiques
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires