La caméra-industrielle USB 3 UI-3201SE est la variante optimisée en termes de coûts et aux fréquences d’images réduites de la UI-3001SE et intègre le Sony IMX304 avec ses énormes 12,3 mégapixels. Sur la qualité d’image cependant, elle n’a rien à lui envier : haute résolution, excellente sensibilité à la lumière et plage dynamique. Ses valeurs techniques sont sans égal.
Les terrains de jeu préférés de la UI-3201SE sont la surveillance de la circulation, les techniques médicales ou de mesure.
La caméra à empilement de carte UI-3201SE avec support d’objectif à monture C est disponible en version couleur ou monochrome.
| Famille de caméras | SE |
|---|---|
| Interface | USB 3 |
| Vitesse d'interface | 5,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX304 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 24,0 images/s |
| Résolution (h x v) | 4104 x 3006 |
| Surface optique | 14,159 mm x 10,371 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Classe optique | 1.1" |
| Résolution | 12,34 MP |
| Taille de pixel | 3,45 µm |
| Mode HDR | Non |
| Indice de protection | IP0 |
| Cycle de vie du produit | Non recommandé pour les nouveaux designs |
Caractéristiques
100% contrôle de qualité
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires