La caméra UI-3130LE USB 3 avec capteur CMOS 1/3.6" global shutter PYTHON 480 offre une résolution de 0,49 MP (808 x 608 px) avec des taux de fréquence d'images jusqu'à 135 images/s en pleine résolution. Avec la fonction sous-échantillonnage 2x, la caméra USB 3 atteint 420 images/s.. Ce modèle est un moyen abordable d'accéder aux applications de vision industrielle et aux systèmes embarqués à prix économique dans des applications d'inspection et de contrôle qualité, par exemple.
La caméra-carte UI-3130LE USB 3 avec monture optique CS/C est disponible en version couleur ou monochrome.
Bague-allonge pour adapter la monture CS sur la monture CLa version avec monture CS est livrée avec une bague-allonge, qui augmente la distance de l'embase arrière de 5 mm. Cela permet d'utiliser des lentilles pour monture C sur la caméra.
| Famille de caméras | LE |
|---|---|
| Interface | USB 3 |
| Vitesse d'interface | 5,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | onsemi |
| Modèle de capteur | PYTHON 480 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 135 images/s |
| Résolution (h x v) | 808 x 608 |
| Surface optique | 3,878 mm x 2,918 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Classe optique | 1/3.6" |
| Résolution | 0,49 MP |
| Taille de pixel | 4,80 µm |
| Mode HDR | Non |
| Indice de protection | IP30 |
| Cycle de vie du produit | Non recommandé pour les nouveaux designs |
Caractéristiques
100% contrôle de qualité
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires