La caméra UI-3042LE USB 3 avec capteur CMOS 1/2.9'' global shutter Sony IMX273 offre une résolution de 1,57 MP avec des taux de fréquence d'images jusqu'à 230 images/s en pleine résolution. Ce modèle est un moyen abordable d'accéder aux applications de vision industrielle et aux systèmes embarqués à prix économique dans des applications d'inspection et de contrôle qualité, par exemple. Elle permet une pose B allant jusqu’à 30,0 s – pour des applications dans les domaines de la production de machines, des techniques de mesure, des techniques médicales ou de la microscopie.
Le modèle de caméra-industrielle UI-3042LE s'adresse à des clients ayant des exigences élevées en termes de qualité d'image, de plage dynamique, de sensibilité et de vitesse.
La caméra-carte UI-3042LE USB 3 sans monture optique est disponible en version couleur ou monochrome.
Ce modèle de caméra sera supporté par le logiciel IDS Software Suite 4.92.
| Famille de caméras | LE |
|---|---|
| Interface | USB 3 |
| Vitesse d'interface | 5,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX273 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 230 images/s |
| Résolution (h x v) | 1448 x 1086 |
| Surface optique | 4,996 mm x 3,747 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Classe optique | 1/2.9'' |
| Résolution | 1,57 MP |
| Taille de pixel | 3,45 µm |
| Mode HDR | Non |
| Indice de protection | IP0 |
| Cycle de vie du produit | Non recommandé pour les nouveaux designs |
Caractéristiques
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires