UI-3040LE

UI-3040LE

UI-3040LE
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1448 x 1086
    1,57 Mpx
  • Sony IMX273
    1/2.9'' CMOS
  • 230,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La caméra UI-3040LE USB 3 avec capteur CMOS 1/2.9'' global shutter Sony IMX273 offre une résolution de 1,57 MP avec des taux de fréquence d'images jusqu'à 230 images/s en pleine résolution. Ce modèle est un moyen abordable d'accéder aux applications de vision industrielle et aux systèmes embarqués à prix économique dans des applications d'inspection et de contrôle qualité, par exemple. Elle permet une pose B allant jusqu’à 30,0 s – pour des applications dans les domaines de la production de machines, des techniques de mesure, des techniques médicales ou de la microscopie.

Le modèle de caméra-industrielle UI-3040LE s'adresse à des clients ayant des exigences élevées en termes de qualité d'image, de plage dynamique, de sensibilité et de vitesse.

La caméra-carte UI-3040LE USB 3 avec monture optique CS-/C-Mount est disponible en version couleur ou monochrome.

Ce modèle de caméra sera supporté par le logiciel IDS Software Suite 4.92.

Famille de caméras LE
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX273
Fréquence d'image @ max. résolution 230 images/s
Résolution (h x v) 1448 x 1086
Surface optique 4,996 mm x 3,747 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/2.9''
Résolution 1,57 MP
Taille de pixel 3,45 µm
Mode HDR Non
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit Non recommandé pour les nouveaux designs

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne
Inspection de bandes continues

Acier, papier ou tissu : les caméras IDS gardent toujours l'objet de contrôle en vue et révèlent par exemple des défauts matériels ou des encrassements.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logistique

Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
Analyse du sport et des mouvements

Les données d'image sont utiles lors des analyses de jeu, par exemple, ou pour optimiser les séquences de mouvement, comme pour un swing de golf ou le cyclisme.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
Inspection de surface

Les caméras IDS découvrent dans l'assurance qualité optique des fissures, des inégalités ou d'autres défauts de traitement, par exemple.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!