Quelle caméra ! La caméra-industrielle USB 3 UI-3001SE avec le grand capteur CMOS 1,1“ IMX253 fournit, via l’interface USB, 31,0 images/s d’une netteté exceptionnelle, claires et sans bruit en pleine résolution (12,34 MP, 4104 x 3006 px). Elle satisfait aux plus hautes exigences en termes de résolution, vitesse et qualité d’image. Elle convainc avec ses valeurs techniques, telles que la sensibilité (rendement quantique QE @ 533 nm = 61 %). La UI-3001SE est parfaite dans les applications en vision industrielle classiques, qui nécessitent de capturer des objets se déplaçant rapidement, et dans le domaine de la microscopie, qui exige une sensibilité particulièrement élevée.
Son bruit d’obscurité extrêmement bas lui permet également d’accéder aux applications des sciences de la vie. Les fonctionnalités spéciales propres à IDS, telles que le mode Séquenceur pour le changement de paramètres en temps réel ou le mode de balayage linéaire pour l’utilisation de la caméra-industrielle comme caméra linéaire, étendent également les possibilités d’application.
La caméra à empilement de carte UI-3001SE avec support d’objectif à monture C est disponible en version couleur ou monochrome.
| Famille de caméras | SE |
|---|---|
| Interface | USB 3 |
| Vitesse d'interface | 5,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX253 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 31,0 images/s |
| Résolution (h x v) | 4104 x 3006 |
| Surface optique | 14,159 mm x 10,371 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Classe optique | 1.1" |
| Résolution | 12,34 MP |
| Taille de pixel | 3,45 µm |
| Mode HDR | Non |
| Indice de protection | IP0 |
| Cycle de vie du produit | Non recommandé pour les nouveaux designs |
Caractéristiques
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires