Caméra uEye XLS-E | IMX636 | 0,92 MP Sony capteur EVS | Webstore

UE-39B4XLS-E

UE-39B4XLS-E
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1280 x 720
    0,92 Mpx
  • Sony IMX636
    1/2.5" CMOS
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Les minuscules modèles de caméras uEye XLS-E utilisent le capteur 1/2.5" « event-based » Sony Prophesee IMX636 pour ne détecter que les changements pertinents en résolution HD. Contrairement aux caméras industrielles conventionelles, qui transmettent des données d'image mégapixel complètes à une fréquence donnée, la caméra « event-based » détecte les variations de luminosité au niveau de chaque pixel (1280 x 720). La position des pixels et l'horodatage sont ensuite transmis de manière asynchrone en tant qu'événement au PC hôte via l'interface USB3 (SuperSpeed USB, 5 Gpbs).

La uEye XLS-E est intégrée dans des applications logicielles via le SDK Metavision de Prophesee. Grâce au plug-in IDS HAL, la caméra IDS peut être utilisée directement avec les outils de développement du fabricant de capteurs.

Avec des dimensions extrêmement compactes (29 x 29 x 7 mm), un poids très faible et une connexion USB Type B vissable, les caméras industrielles conviennent parfaitement aux applications de vision embarquée. Les clients peuvent ainsi choisir entre des modèles sans monture d'objectif et des modèles avec monture C/CS ou S.

Numéro d'article
  • UE-39B4XLS-E-GL: 1011972
Famille de caméras XLS-E
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX636
Résolution (h x v) 1280 x 720
Surface optique 6,221 mm x 3,499 mm
Shutter Basé sur les événements
Classe optique 1/2.5"
Résolution 0,92 MP
Taille de pixel 4,86 µm
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Basé sur les événements
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Surveillance d'objets

Qu'il s'agisse de sport, d'une ligne de production ou de projets de recherche, les caméras IDS surveillent de près les objets.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
Robotique

Avec les caméras IDS, les robots apprennent à « voir ». Cela permet de développer des applications telles que le bin picking ou la palettisation et dépalettisation.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
Analyse du sport et des mouvements

Les données d'image sont utiles lors des analyses de jeu, par exemple, ou pour optimiser les séquences de mouvement, comme pour un swing de golf ou le cyclisme.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisation

Détecter plus précisément les détails - notamment grâce à la représentation d'images détaillées sur des écrans.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!