Caméra uEye XCP-E | IMX636 | 0,92 MP Sony capteur EVS | Webstore

UE-39B0XCP-E

UE-39B0XCP-E
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1280 x 720
    0,92 Mpx
  • Sony IMX636
    1/2.5" CMOS
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Grâce à la technologie du capteur « event-based » 1/2.5" Sony Prophesee Sensors IMX636, la uEye XCP-E ne détecte que les modifications de l'image qui vous intéressent. Contrairement aux caméras industrielles dotées de capteurs conventionels, qui transmettent des images mégapixels complètes, la caméra « event-based » réagit aux variations de luminosité de chaque pixel du capteur (1280 x 720). La position des pixels et l'horodatage sont ensuite transmis de manière asynchrone en tant qu'événement au PC hôte via l'interface USB3 (SuperSpeed USB, 5 Gpbs).

L'intégration logicielle de uEye XCP-E s'effectue à l'aide du Metavision SDK de Prophesee. Le plugin IDS HAL permet d'utiliser directement la caméra IDS avec les outils de développement du fabricant de capteurs.

La caméra uEye XCP-E, petite et légère, offre une technologie de capteur « event-based » dans un boîtier robuste (29 × 29 × 17 mm) avec un connecteur USB-Micro-B vissable et est compatible avec toutes les tailles d'objectifs Monture C courantes. Elle est donc idéale pour les secteurs industriels et non industriels.

Numéro d'article
  • UE-39B0XCP-E-GL: 1011378
Famille de caméras XCP-E
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX636
Résolution (h x v) 1280 x 720
Surface optique 6,221 mm x 3,499 mm
Shutter Basé sur les événements
Classe optique 1/2.5"
Résolution 0,92 MP
Taille de pixel 4,86 µm
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Basé sur les événements
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Certifications

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Surveillance d'objets

Qu'il s'agisse de sport, d'une ligne de production ou de projets de recherche, les caméras IDS surveillent de près les objets.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
Robotique

Avec les caméras IDS, les robots apprennent à « voir ». Cela permet de développer des applications telles que le bin picking ou la palettisation et dépalettisation.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
Analyse du sport et des mouvements

Les données d'image sont utiles lors des analyses de jeu, par exemple, ou pour optimiser les séquences de mouvement, comme pour un swing de golf ou le cyclisme.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisation

Détecter plus précisément les détails - notamment grâce à la représentation d'images détaillées sur des écrans.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!