La caméra uEye CP avec matchcode U3-38C0CP Rev.2.3 est équipée du capteur 1/2.8" Sony IMX662 basé sur la technologie Starvis 2. Grâce à l'architecture sophistiquée des pixels, les utilisateurs bénéficient d'une qualité d'image exceptionnelle avec une plage dynamique particulièrement élevée. La caméra USB3 (1936 x 1096, taille de pixel 2,90 µm) atteint une fréquence d'images rapide (89,1 images/s) et convainc surtout dans les applications à faible luminosité, où une qualité d'image optimale est requise malgré une faible résolution. Le capteur 1/2.8" est également idéal pour réduire les réflexions indésirables à l'intérieur de la caméra. Il est équipé d'un revêtement antireflet qui permet de combat efficacement le phénomène appelé " lens flare ".
Avec des dimensions de seulement 29 x 29 x 29 mm, la caméra uEye CP offre une fonctionnalité maximale, des performances élevées et une grande fiabilité. Leur conception innovante est légère, robuste et idéale pour les applications où l'espace est limité.
La caméra industrielle est disponible au choix avec un capteur couleur ou mono.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | CP |
| Interface | USB 3 |
| Vitesse d'interface | 5,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX662 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 89,1 images/s |
| Résolution (h x v) | 1936 x 1096 |
| Surface optique | 5,614 mm x 3,178 mm |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Classe optique | 1/2.8" |
| Résolution | 2,12 MP |
| Taille de pixel | 2,90 µm |
| Mode HDR | Clear HDR |
| Indice de protection | IP30 |
| Cycle de vie du produit | Obsolètes |
| Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Certifications
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires