USB3 uEye XLE Rev.1.2 | Caméra monocarte | AR2020 | 19,80 MP onsemi Capteur | Webstore

U3-36P1XLE VU Rev.1.2

U3-36P1XLE VU Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 5136 x 3856
    19,80 Mpx
  • onsemi AR2020
    1/1.8" CMOS
  • 14,4 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Petit prix, résolution puissante : grâce au capteur AR2020 19,80 MP d’onsemi, les utilisateurs bénéficient de la 5K UHD avec une résolution impressionnante de 5136 x 3856 pixels. Ainsi, le capteur Rolling Shutter 1/1.8" (rapport hauteur/largeur de 4:3) reconnaît même les détails les plus fins, par exemple lors de l'inspection de surface.

Nous proposons le capteur en couleur, mais aussi en version monochrome. Cela le rend particulièrement intéressant pour les applications à faible luminosité dans l'industrie ou pour l'utilisation en microscopie, où une plus grande sensibilité est requise. Et même ceux qui cherchent un successeur technique au célèbre capteur 18 MP AR1820 d’onsemi sont à la bonne adresse.

La caméra industrielle U3-36P1XLE VU Rev.1.2 atteint 14,4 images/s en pleine résolution, et 27 images par seconde en mode FHD de 1920 x 1080 pixels, ce qui est compatible avec la vidéo en direct.

Les versions sur carte sont également disponibles avec connecteur USB Type-C orienté à l’horizontale ou à la verticale.

Grâce à ses dimensions compactes et au connecteur USB Type-C, la caméra s'intègre facilement dans n'importe quel système de traitement d'images.

La caméra compacte USB 3 est disponible au choix avec un boîtier plastique avec bague d'objectif pour monture C/CS ou S, ou en version sur carte avec ou sans support d'objectif de monture C/CS ou S.

Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye XLE, la U3-36P1XLE VU Rev.1.2 est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel moderne SDK IDS peak.

Les caméras de la série uEye XLE ont été conçues pour être utilisées avec notre plateforme logicielle polyvalente IDS peak. Elles offrent des performances optimales et une fonctionnalité complète en combinaison avec notre SDK IDS peak. Pour une intégration simple et réussie ainsi que des performances optimales, nous recommandons vivement l'utilisation d'IDS peak.
Numéro d'article
  • U3-36P1XLE-C-HQ-VU Rev.1.2: 1011197
  • U3-36P1XLE-M-GL-VU Rev.1.2: 1011199
Famille de caméras XLE
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur onsemi
Modèle de capteur AR2020
Fréquence d'image @ max. résolution 14,4 images/s
Résolution (h x v) 5136 x 3856
Surface optique 7,168 mm x 5,376 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 19,80 MP
Taille de pixel 1,40 µm
Mode HDR Non
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Les caméras de la série uEye XLE ont été conçues pour être utilisées avec notre plateforme logicielle polyvalente IDS peak. Elles offrent des performances optimales et une fonctionnalité complète en combinaison avec notre SDK IDS peak. Pour une intégration simple et réussie ainsi que des performances optimales, nous recommandons vivement l'utilisation d'IDS peak.

Certifications

Homologué UL
ChinaRoHS EFUP 25
Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
Inspection de surface

Les caméras IDS découvrent dans l'assurance qualité optique des fissures, des inégalités ou d'autres défauts de traitement, par exemple.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!