uEye XLS caméra | IMX676 | 13 MP capteur Sony | Boutique en ligne

U3-34L1XLS Rev.1.2

U3-34L1XLS Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 3552 x 3552
    12,62 Mpx
  • Sony IMX676
    1/1.6'' CMOS
  • 17,4 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Capteur carré et technologie Starvis 2 : La caméra carte U3-34L1XLS Rev.1.2 est munie du capteur 12,62 MP Sony Rolling Shutter IMX676. Ce modèle garantit ainsi une excellente qualité d'image même en cas de faible luminosité ambiante, grâce également à un faible bruit d'image et à une sensibilité élevée dans le domaine NIR ("Near Infrared").

Les applications de microscopie en médecine et en laboratoire, par exemple, bénéficient de ces propriétés. Mais cette caméra fournit également des images détaillées pour des tâches de visualisation dans de nombreux autres domaines, comme le contrôle qualité ou l'ITS, avec une résolution de 3552 x 3552 px et une fréquence d’acquisition rapide de 17,4 images/s.

Les caméras de la série uEye XLS ont été conçues pour être utilisées avec notre plateforme logicielle polyvalente IDS peak. Elles offrent des performances optimales et une fonctionnalité complète en combinaison avec notre SDK IDS peak. Pour une intégration simple et réussie ainsi que des performances optimales, nous recommandons vivement l'utilisation d'IDS peak.
Numéro d'article
  • U3-34L1XLS-M Rev.1.2: 1010744
  • U3-34L1XLS-C Rev.1.2: 1010743
Famille de caméras XLS
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX676
Fréquence d'image @ max. résolution 17,4 images/s
Résolution (h x v) 3552 x 3552
Surface optique 7,104 mm x 7,104 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/1.6''
Résolution 12,62 MP
Taille de pixel 2,00 µm
Mode HDR Clear HDR
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Les caméras de la série uEye XLS ont été conçues pour être utilisées avec notre plateforme logicielle polyvalente IDS peak. Elles offrent des performances optimales et une fonctionnalité complète en combinaison avec notre SDK IDS peak. Pour une intégration simple et réussie ainsi que des performances optimales, nous recommandons vivement l'utilisation d'IDS peak.

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

Systèmes de kiosque

Les caméras IDS sont utilisées aussi bien dans les systèmes d'enregistrement en libre-service que dans les récupérateurs ou les distributeurs automatiques.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisation

Détecter plus précisément les détails - notamment grâce à la représentation d'images détaillées sur des écrans.