U3-34L0CP Rev.2.3

U3-34L0CP Rev.2.3

U3-34L0CP Rev.2.3
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 3552 x 3552
    12,62 Mpx
  • Sony IMX676
    1/1.6'' CMOS
  • 31,9 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Avec une résolution remarquable de 12,62 MP, un format de capteur carré et la technologie Sony Starvis 2, la U3-34L0CP Rev.2.3 offre une qualité d'image exceptionnelle, même dans des conditions de faible luminosité. La caméra USB 3.0 compacte et à faible consommation d'énergie utilise le capteur 1/1.6'' Sony Rolling Shutter et atteint une résolution de 3552 x 3552 px avec une fréquence d'images rapide de 31,9 images/s.

Grâce à une technologie de pixels moderne, les utilisateurs bénéficient d'un bruit d'image très faible et d'une sensibilité élevée dans la gamme NIR (" Near Infrared "). Cela rend ce modèle particulièrement intéressant pour les applications de microscopie dans le domaine médical et en laboratoire, ainsi que pour des tâches de visualisation précises dans d'autres domaines d'utilisation. De plus, le revêtement antireflet intégré réduit ou élimine complètement les reflets en cas d'incidence directe de la lumière.

Avec des dimensions de seulement 29 × 29 × 29 mm, le modèle offre une fonctionnalité maximale tout en garantissant performance et fiabilité.

Selon les besoins, la caméra industrielle est disponible avec un capteur couleur ou monochrome.

Numéro d'article
  • U3-34L0CP-M-GL Rev.2.3: 1012597
  • U3-34L0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012595
Famille de caméras CP
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX676
Fréquence d'image @ max. résolution 31,9 images/s
Résolution (h x v) 3552 x 3552
Surface optique 7,104 mm x 7,104 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/1.6''
Résolution 12,62 MP
Taille de pixel 2,00 µm
Mode HDR Clear HDR
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Applications d'inspection

Les caméras IDS conviennent entre autres au contrôle d'intégralité ou de défaut matériel et à la détection de défauts ou de codes à barres/matrices.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
Inspection de surface

Les caméras IDS découvrent dans l'assurance qualité optique des fissures, des inégalités ou d'autres défauts de traitement, par exemple.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisation

Détecter plus précisément les détails - notamment grâce à la représentation d'images détaillées sur des écrans.