U3-34J0CP Rev.2.3

U3-34J0CP Rev.2.3

U3-34J0CP Rev.2.3
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 3856 x 2176
    8,39 Mpx
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • 48,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Équipée du capteur moderne 1/1.8" Rolling Shutter IMX678 de la série Sony Starvis 2, la caméra USB 3.0 avec le matchcode U3-34J0CP Rev.2.3 offre une excellente qualité d'image, une plage dynamique exceptionnelle et de hautes performances en conditions de faible éclairage - idéale pour les applications industrielles soumises à des conditions d'éclairage variables.

Grâce à une résolution de 8,39 MP (3856 x 2176 pixels, taille de pixel 2,00 µm) et à des fréquences d'images pouvant atteindre 48,0 images/s , ce modèle permet des inspections précises en temps réel, par exemple pour le contrôle qualité, l'inspection de surfaces ou les processus industriels automatisés.

L'USB3 assure des taux de transfert allant jusqu'à 5 Gbps et prend en charge la norme USB3 Vision.

La caméra industrielle est disponible en option avec un capteur couleur ou monochrome.

Numéro d'article
  • U3-34J0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012128
  • U3-34J0CP-M-GL Rev.2.3: 1012129
Famille de caméras CP
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX678
Fréquence d'image @ max. résolution 48,0 images/s
Résolution (h x v) 3856 x 2176
Surface optique 7,712 mm x 4,352 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 8,39 MP
Taille de pixel 2,00 µm
Mode HDR Clear HDR
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Applications d'inspection

Les caméras IDS conviennent entre autres au contrôle d'intégralité ou de défaut matériel et à la détection de défauts ou de codes à barres/matrices.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
Inspection de surface

Les caméras IDS découvrent dans l'assurance qualité optique des fissures, des inégalités ou d'autres défauts de traitement, par exemple.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisation

Détecter plus précisément les détails - notamment grâce à la représentation d'images détaillées sur des écrans.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!