U3-34F0CP Rev.2.3

U3-34F0CP Rev.2.3

U3-34F0CP Rev.2.3
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2608 x 1960
    5,11 Mpx
  • Sony IMX675
    1/2.8" CMOS
  • 75,4 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Équipée d'un capteur 5,11 MP Rolling Shutter basé sur la technologie Sony Starvis 2, cette caméra USB 3.0 avec le matchcode U3-34F0CP Rev.2.3 offre les meilleures conditions pour une qualité d'image impressionnante. Le capteur 1/2.8" Sony IMX675 offre une résolution de 5,11 MP (2608 x 1960 px), atteint 75,4 images/s et montre toute sa performance notamment dans les situations de faible luminosité. Le bruit d'image très faible et la sensibilité élevée dans la gamme NIR (" Near Infrared ") sont déterminants à cet égard. De plus, le revêtement antireflet intégré garantit une réduction, voire une élimination, des reflets en cas d'incidence directe de la lumière.

Ces caractéristiques profitent par exemple aux applications dans le contrôle qualité, dans le domaine du transport ainsi que dans la technologie médicale. Le matchcode U3-34F0CP Rev.2.3 désigne une caméra compacte de 29 × 29 mm, dotée d'un boîtier métallique robuste, d'une connectivité flexible et de capteurs Starvis 2 performants Sony - idéale pour de nombreux domaines d'application industriels.

La caméra industrielle peut être équipée au choix d'un capteur couleur ou monochrome.

Numéro d'article
  • U3-34F0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012591
  • U3-34F0CP-M-GL Rev.2.3: 1012593
Famille de caméras CP
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX675
Fréquence d'image @ max. résolution 75,4 images/s
Résolution (h x v) 2608 x 1960
Surface optique 5,216 mm x 3,92 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/2.8"
Résolution 5,11 MP
Taille de pixel 2,00 µm
Mode HDR Clear HDR
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Applications d'inspection

Les caméras IDS conviennent entre autres au contrôle d'intégralité ou de défaut matériel et à la détection de défauts ou de codes à barres/matrices.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
Inspection de surface

Les caméras IDS découvrent dans l'assurance qualité optique des fissures, des inégalités ou d'autres défauts de traitement, par exemple.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisation

Détecter plus précisément les détails - notamment grâce à la représentation d'images détaillées sur des écrans.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!