U3-34E0CP Rev.2.3

U3-34E0CP Rev.2.3

U3-34E0CP Rev.2.3
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2704 x 1536
    4,15 Mpx
  • Sony IMX664
    1/1.8" CMOS
  • 85,3 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

4,15 MP caméra industrielle USB 3.0 équipée de la technologie Sony de dernière génération : Le modèle U3-34E0CP Rev.2.3 utilise le capteur 1/1.8" Rolling Shutter IMX664 de la quatrième génération de la série Sony Starvis 2. Avec une résolution de 2704 x 1536 px et une fréquence d'images rapide de 85,3 images/s , elle est idéale pour de nombreuses applications, du contrôle qualité à la technologie ITS en passant par la technologie médicale.

Cette caméra compacte se distingue non seulement par son très faible bruit d'image, mais aussi par sa haute sensibilité dans le domaine NIR (" Near Infrared "). Elle offre ainsi une qualité d'image remarquable, même dans des conditions de faible luminosité. De plus, le revêtement antireflet améliore la qualité de l'image, car il réduit ou élimine complètement les reflets en cas d'exposition directe à la lumière.

Faisant partie de la série uEye CP, cette caméra légère et robuste est parfaitement adaptée aux applications où l'espace est restreint, comme par exemple dans les systèmes multi-caméras ou sur les bras robotisés.

En fonction de l'application, il est possible de choisir entre un capteur couleur ou monochrome.

Numéro d'article
  • U3-34E0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012587
  • U3-34E0CP-M-GL Rev.2.3: 1012589
Famille de caméras CP
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX664
Fréquence d'image @ max. résolution 85,3 images/s
Résolution (h x v) 2704 x 1536
Surface optique 7,842 mm x 4,454 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 4,15 MP
Taille de pixel 2,90 µm
Mode HDR Clear HDR
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Applications d'inspection

Les caméras IDS conviennent entre autres au contrôle d'intégralité ou de défaut matériel et à la détection de défauts ou de codes à barres/matrices.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
Inspection de surface

Les caméras IDS découvrent dans l'assurance qualité optique des fissures, des inégalités ou d'autres défauts de traitement, par exemple.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisation

Détecter plus précisément les détails - notamment grâce à la représentation d'images détaillées sur des écrans.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!