La caméra USB3 à faible encombrement, dotée d'une résolution 3,20 MP et d'une technologie de pixels de pointe, de la série Sony Pregius S 2.2, constitue un ensemble solide pour les applications nécessitant un espace d'installation limité.
Haute résolution dans une architecture de caméra compacte et économique - idéale pour les installations restreintes où la qualité et la précision de l'image ne doivent pas être compromises. Grâce à une plus grande indépendance aux angles incidents de l'éclairage, la qualité de l'image reste stable dans des conditions d’éclairage défavorables. Cela offre une plus grande souplesse dans le choix des objectifs et permet d'utiliser de petites monture S en plus des montures C.
Les pixels miniatures (2,25 µm) du capteur compact (5,81 mm) mais puissant 1/3.1" fournissent non seulement des images détaillées à la lumière du jour, mais impressionnent également par leur sensibilité particulièrement élevée dans le proche infrarouge (NIR) à 850 nanomètres - parfait pour les scénarios avec éclairage infrarouge, tels que l'inspection, les véhicules à guidage automatique (AGV) ou les robots mobiles autonomes (AMR).
En outre, la technologie Global Shutter garantit que les objets se déplaçant rapidement sont capturés sans distorsion, ce qui améliore la précision et l'efficacité des applications automatisées.
Faisant partie de la série uEye XLS, la caméra est particulièrement adaptée aux projets de grande envergure ou comme modèle d'entrée de gamme abordable. La caméra industrielle est disponible avec un capteur couleur ou mono.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | XLS |
| Interface | USB 3 |
| Vitesse d'interface | 5,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX900 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 67,9 images/s |
| Résolution (h x v) | 2064 x 1552 |
| Surface optique | 4,644 mm x 3,492 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Classe optique | 1/3.1" |
| Résolution | 3,20 MP |
| Taille de pixel | 2,25 µm |
| Mode HDR | Monochrome: QuadHDR, Couleur: Non |
| Indice de protection | IP0 |
| Cycle de vie du produit | En série |
| Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Certifications
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires