Caméra industrielle U3V | Sony IMX900 | 3,20 MP | Webstore

U3-33D2XLS Rev.1.2

U3-33D2XLS Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2064 x 1552
    3,20 Mpx
  • Sony IMX900
    1/3.1" CMOS
  • 67,9 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La caméra USB3 à faible encombrement, dotée d'une résolution 3,20 MP et d'une technologie de pixels de pointe, de la série Sony Pregius S 2.2, constitue un ensemble solide pour les applications nécessitant un espace d'installation limité.

Haute résolution dans une architecture de caméra compacte et économique - idéale pour les installations restreintes où la qualité et la précision de l'image ne doivent pas être compromises. Grâce à une plus grande indépendance aux angles incidents de l'éclairage, la qualité de l'image reste stable dans des conditions d’éclairage défavorables. Cela offre une plus grande souplesse dans le choix des objectifs et permet d'utiliser de petites monture S en plus des montures C.

Les pixels miniatures (2,25 µm) du capteur compact (5,81 mm) mais puissant 1/3.1" fournissent non seulement des images détaillées à la lumière du jour, mais impressionnent également par leur sensibilité particulièrement élevée dans le proche infrarouge (NIR) à 850 nanomètres - parfait pour les scénarios avec éclairage infrarouge, tels que l'inspection, les véhicules à guidage automatique (AGV) ou les robots mobiles autonomes (AMR).

En outre, la technologie Global Shutter garantit que les objets se déplaçant rapidement sont capturés sans distorsion, ce qui améliore la précision et l'efficacité des applications automatisées.

Faisant partie de la série uEye XLS, la caméra est particulièrement adaptée aux projets de grande envergure ou comme modèle d'entrée de gamme abordable. La caméra industrielle est disponible avec un capteur couleur ou mono.

Les caméras de la série uEye XLS ont été conçues pour être utilisées avec notre plateforme logicielle polyvalente IDS peak. Elles offrent des performances optimales et une fonctionnalité complète en combinaison avec notre SDK IDS peak. Pour une intégration simple et réussie ainsi que des performances optimales, nous recommandons vivement l'utilisation d'IDS peak.
Numéro d'article
  • U3-33D2XLS-C Rev.1.2: 1012021
  • U3-33D2XLS-M Rev.1.2: 1012022
Famille de caméras XLS
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX900
Fréquence d'image @ max. résolution 67,9 images/s
Résolution (h x v) 2064 x 1552
Surface optique 4,644 mm x 3,492 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/3.1"
Résolution 3,20 MP
Taille de pixel 2,25 µm
Mode HDR Monochrome: QuadHDR, Couleur: Non
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Les caméras de la série uEye XLS ont été conçues pour être utilisées avec notre plateforme logicielle polyvalente IDS peak. Elles offrent des performances optimales et une fonctionnalité complète en combinaison avec notre SDK IDS peak. Pour une intégration simple et réussie ainsi que des performances optimales, nous recommandons vivement l'utilisation d'IDS peak.

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.