Caméra industrielle U3V | Sony IMX900 | 3,20 MP | Webstore

U3-33D0XCP Rev.1.2

U3-33D0XCP Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2064 x 1552
    3,20 Mpx
  • Sony IMX900
    1/3.1" CMOS
  • 67,9 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Caméra industrielle USB3 économique et peu encombrante, dotée d'une technologie de pixels de pointe, proposée par Sony. Avec une résolution de 3,20 MP (2064 x 1552 px), le capteur compact 1/3.1" Global Shutter IMX900 de la série IMX900 Pregius 2.2 fournit des images détaillées avec une grande sensibilité à la lumière.--@ids_sensor_manufacturer@--> de la série Pregius 2.2 fournit des images détaillées avec une grande sensibilité à la lumière - grâce à l'indépendance améliorée aux angles incidents, la qualité de l'image reste stable même dans les conditions d’éclairages difficiles. Les 2,25 µm pixels miniatures du capteur garantissent ainsi une qualité d'image impressionnante dans les espaces les plus restreints.

Il convient de noter en particulier la grande sensibilité aux proches infrarouges à 850 nm, qui est idéale pour les scénarios avec éclairage infrarouge tels que l'inspection, les véhicules à guidage automatique (AGV) ou les robots mobiles autonomes (AMR).

Grâce à la technologie Global Shutter, même les objets se déplaçant rapidement peuvent être détectés sans distorsion. En outre, le capteur présente une sensibilité accrue à la lumière rouge - un avantage décisif pour les applications dans le domaine de l'assurance qualité, de la logistique ou de la lecture de codes-barres.

Faisant partie de la série uEye XCP, la caméra est particulièrement adaptée aux projets de grande envergure ou comme modèle d'entrée de gamme à faible coût. Dans notre gamme d'accessoires, vous trouverez des objectifs adaptés qui garantissent un prix système avantageux. La caméra industrielle est disponible avec un capteur couleur ou mono.

Remarque : Si vous optez pour un modèle sans verre filtrant (capteur monochrome, composant du matchcode '-NO'), vous devez veiller à ce qu'aucune poussière ou autre ne pénètre dans le capteur lors de la mise en service et de l'utilisation.

Les caméras de la série uEye XCP ont été conçues pour être utilisées avec notre plateforme logicielle polyvalente IDS peak. Elles offrent des performances optimales et une fonctionnalité complète en combinaison avec notre SDK IDS peak. Pour une intégration simple et réussie ainsi que des performances optimales, nous recommandons vivement l'utilisation d'IDS peak.
Numéro d'article
  • U3-33D0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1011165
  • U3-33D0XCP-M-GL Rev.1.2: 1011166
  • U3-33D0XCP-M-NO Rev.1.2: 1011167
Famille de caméras XCP
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX900
Fréquence d'image @ max. résolution 67,9 images/s
Résolution (h x v) 2064 x 1552
Surface optique 4,644 mm x 3,492 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/3.1"
Résolution 3,20 MP
Taille de pixel 2,25 µm
Mode HDR Monochrome: QuadHDR, Couleur: Non
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Les caméras de la série uEye XCP ont été conçues pour être utilisées avec notre plateforme logicielle polyvalente IDS peak. Elles offrent des performances optimales et une fonctionnalité complète en combinaison avec notre SDK IDS peak. Pour une intégration simple et réussie ainsi que des performances optimales, nous recommandons vivement l'utilisation d'IDS peak.

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.