Avec cette caméra industrielle USB3, vous profitez d'un vaste choix de variantes de boîtiers - vous pouvez choisir des caméras au format carte avec différentes options de montures ou des modèles avec un boîtier entièrement fermé. Le capteur utilisé ici est leSony IMX422 Le capteur 1/1.7" Global Shutter fournit 197 images/s et fait partie de la série 4.5 (Sony Pregius troisième génération). On peut en déduire que la taille des pixels est de 4,50 µm , garantissant une sensibilité élevée.
La U3-31C2SE Rev.1.2 avec le capteur 2,04 MP (1632 x 1248 px) se caractérise en outre par une grande efficacité quantique. La grande plage dynamique permet de saisir en détail les zones claires et sombres de l'image. Les applications de vision industrielle et d'imagerie professionnelle issues de la production et de l'assurance qualité en profitent, par exemple.
Grâce à son interface USB3 Vision, la caméra industrielle est conforme aux normes, sans compromis, et peut donc être utilisée confortablement avec avec notre kit de développement logiciel IDS peak, par exemple.
La caméra uEye SE est disponible en version monochrome ou couleur.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | SE |
| Interface | USB 3 |
| Vitesse d'interface | 5,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX422 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 197 images/s |
| Résolution (h x v) | 1632 x 1248 |
| Surface optique | 7,344 mm x 5,616 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Classe optique | 1/1.7" |
| Résolution | 2,04 MP |
| Taille de pixel | 4,50 µm |
| Mode HDR | Sequence HDR |
| Indice de protection | IP0 |
| Cycle de vie du produit | En série |
| Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Certifications
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires