Caméra uEye SE | IMX422 | Capteur Sony 2 MP | Boutique en ligne

U3-31C0SE Rev.1.2

U3-31C0SE Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1632 x 1248
    2,04 Mpx
  • Sony IMX422
    1/1.7" CMOS
  • 197,2 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Avec cette caméra industrielle USB3, vous profitez d'un vaste choix de variantes de boîtiers - vous pouvez choisir des caméras au format carte avec différentes options de montures ou des modèles avec un boîtier entièrement fermé. Le capteur utilisé ici est leSony IMX422 Le capteur 1/1.7" Global Shutter fournit 197 images/s et fait partie de la série 4.5 (Sony Pregius troisième génération). On peut en déduire que la taille des pixels est de 4,50 µm , garantissant une sensibilité élevée.

La U3-31C0SE Rev.1.2 avec le capteur 2,04 MP (1632 x 1248 px) se caractérise en outre par une grande efficacité quantique. La grande plage dynamique permet de saisir en détail les zones claires et sombres de l'image. Les applications de vision industrielle et d'imagerie professionnelle issues de la production et de l'assurance qualité en profitent, par exemple.

Grâce à son interface USB3 Vision, la caméra industrielle est conforme aux normes, sans compromis, et peut donc être utilisée confortablement avec avec notre kit de développement logiciel IDS peak, par exemple.

La caméra uEye SE est disponible en version monochrome ou couleur.

Numéro d'article
  • U3-31C0SE-M-GL Rev.1.2: 1010373
  • U3-31C0SE-C-HQ Rev.1.2: 1010371
Famille de caméras SE
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX422
Fréquence d'image @ max. résolution 197 images/s
Résolution (h x v) 1632 x 1248
Surface optique 7,344 mm x 5,616 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/1.7"
Résolution 2,04 MP
Taille de pixel 4,50 µm
Mode HDR Sequence HDR
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Surveillance d'objets

Qu'il s'agisse de sport, d'une ligne de production ou de projets de recherche, les caméras IDS surveillent de près les objets.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!