Caméra uEye SE | IMX426 | Capteur Sony 0,5 MP | Boutique en ligne

U3-31A1SE Rev.1.2

U3-31A1SE Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 816 x 624
    0,51 Mpx
  • Sony IMX426
    1/1.7" CMOS
  • 738,3 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Cette caméra industrielle avec interface USB3 est extrêmement rapide - la U3-31A1SE Rev.1.2 fournit une vitesse exceptionnelle de 738 images/s. Le capteur 0,51 MP Global Shutter (816 x 624 px, taille des pixels 9,00 µm) montre ses avantages notamment lorsqu'une faible résolution alliée à une fréquence d'acquisition énormément élevées sont requises. Le capteur utilisé ici est le1/1.7" Sony IMX426 (série 4.5, Sony Pregius troisième génération).

Préférez-vous une version carte ou un modèle avec boîtier ? Grâce à la polyvalence de la famille de caméras uEye SE, vous disposez d'une grande liberté dans la conception de votre application de traitement d'images.

Grâce à l' interface USB3 Vision, la caméra industrielle est conforme aux normes, sans compromis, et peut donc être utilisée confortablement avec notre kit de développement logiciel IDS peak, par exemple.

La caméra uEye SE est disponible en version monochrome ou couleur.

Numéro d'article
  • U3-31A1SE-M-GL Rev.1.2: 1010386
  • U3-31A1SE-C-HQ Rev.1.2: 1010385
Famille de caméras SE
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX426
Fréquence d'image @ max. résolution 738 images/s
Résolution (h x v) 816 x 624
Surface optique 7,344 mm x 5,616 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/1.7"
Résolution 0,51 MP
Taille de pixel 9,00 µm
Mode HDR Sequence HDR
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Surveillance d'objets

Qu'il s'agisse de sport, d'une ligne de production ou de projets de recherche, les caméras IDS surveillent de près les objets.