Cette caméra industrielle avec interface USB3 est extrêmement rapide - la U3-31A0SE Rev.1.2 fournit une vitesse exceptionnelle de 738 images/s. Le capteur 0,51 MP Global Shutter (816 x 624 px, taille des pixels 9,00 µm) montre ses avantages notamment lorsqu'une faible résolution alliée à une fréquence d'acquisition énormément élevées sont requises. Le capteur utilisé ici est le1/1.7" Sony IMX426 (série 4.5, Sony Pregius troisième génération).
Préférez-vous une version carte ou un modèle avec boîtier ? Grâce à la polyvalence de la famille de caméras uEye SE, vous disposez d'une grande liberté dans la conception de votre application de traitement d'images.
Grâce à l' interface USB3 Vision, la caméra industrielle est conforme aux normes, sans compromis, et peut donc être utilisée confortablement avec notre kit de développement logiciel IDS peak, par exemple.
La caméra uEye SE est disponible en version monochrome ou couleur.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | SE |
| Interface | USB 3 |
| Vitesse d'interface | 5,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX426 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 738 images/s |
| Résolution (h x v) | 816 x 624 |
| Surface optique | 7,344 mm x 5,616 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Classe optique | 1/1.7" |
| Résolution | 0,51 MP |
| Taille de pixel | 9,00 µm |
| Mode HDR | Sequence HDR |
| Indice de protection | IP30 |
| Cycle de vie du produit | En série |
| Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Certifications
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires