La U3-3140CP Rev. 2.2 avec capteur CMOS à obturateur global 1/2" PYTHON 1300 d'onsemi offre une flexibilité maximale à votre application. Avec 172 images/s à pleine résolution (1280 x 1024 px) en mode marche libre ou déclencheur, le capteur fournit des images entre autres pour les applications classiques de vision industrielle et d'inspection.
Grâce à la fonction de zone d'intérêt AOI unique du capteur (lecture horizontale et verticale), la caméra industrielle 1,31 MP USB3 uEye CP atteint des fréquences d'images extraordinairement hautes. Disponible en versión color o monocromo.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | CP |
| Interface | USB 3 |
| Vitesse d'interface | 5,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | onsemi |
| Modèle de capteur | PYTHON 1300 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 172 images/s |
| Résolution (h x v) | 1280 x 1024 |
| Surface optique | 6,144 mm x 4,915 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Classe optique | 1/2" |
| Résolution | 1,31 MP |
| Taille de pixel | 4,80 µm |
| Mode HDR | Non |
| Indice de protection | IP30 |
| Cycle de vie du produit | En série |
| Fiche de données |
Caractéristiques
100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
Capteur CMOS
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne
Fonctions
Certifications
CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires