U3-3060SE Rev.1.2

U3-3060SE Rev.1.2

U3-3060SE Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1936 x 1216
    2,35 Mpx
  • Sony IMX174
    1/1.2" CMOS
  • 161,3 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La caméra U3-3060SE Rev.1.2, équipée du capteur 2,35 MP IMX174 de Sony (1936 x 1216 px), établit de nouvelles normes en termes de sensibilité à la lumière, de plage dynamique et de rendu des couleurs. La caméra industrielle USB 3 offre une excellente qualité d'image et a extrêmement peu de bruit de fond – avec une fréquence d'images de 161 images/s (pleine résolution). Le capteur est prédestiné aux utilisations qui exigent un résultat parfait même dans des faibles conditions d'éclairage, de même qu'aux domaines de l'automatisation, de l'assurance qualité et de la robotique.

La U3-3060SE Rev.1.2 est disponible en variante monochrome ou couleur.

Ce modèle de caméra est pris en charge à partir du firmware IDS Vision 2.0.

Numéro d'article
  • U3-3060SE-M-GL Rev.1.2: AB12825
  • U3-3060SE-C-HQ Rev.1.2: AB12824
Famille de caméras SE
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX174
Fréquence d'image @ max. résolution 161 images/s
Résolution (h x v) 1936 x 1216
Surface optique 11,345 mm x 7,126 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/1.2"
Résolution 2,35 MP
Taille de pixel 5,86 µm
Mode HDR Sequence HDR
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Contrôle de processus

Les caméras contrôlent l'approvisionnement de matériaux dans le processus et servent notamment au contrôle intermédiaire et final des produits.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
Robotique

Avec les caméras IDS, les robots apprennent à « voir ». Cela permet de développer des applications telles que le bin picking ou la palettisation et dépalettisation.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisation

Détecter plus précisément les détails - notamment grâce à la représentation d'images détaillées sur des écrans.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!