La uEye SFA complète la famille uEye Live avec un modèle particulièrement robuste pour les environnements exigeants. Son boîtier avec indice de protection IP69K protège contre la poussière, l'humidité et les jets d’eau à haute pression, tandis que les connecteurs vissables assurent une grande sécurité de fonctionnement. Grâce au Power-over-Ethernet (PoE), la transmission des données et de l'alimentation s'effectue via un seul câble sur des distances allant jusqu'à 100 mètres.
Le capteur 8,29 MP Rolling Shutter IMX678 de la série STARVIS 2 de Sony (1/1.8", taille de pixel 2,00 µm) offre une qualité d'image élevée, même dans des conditions d'éclairage difficiles.
Comme toutes les caméras uEye Live, la uEye SFA est conçue pour un fonctionnement autonome et prend en charge le streaming vidéo, l'encodage accéléré par hardware ainsi que l'enregistrement des événements. Plusieurs flux configurables en parallèle permettent une adaptation flexible à différentes tâches de surveillance. La transmission s'effectue via RTSP ou HTTP avec jusqu'à en résolution Full HD (1920x1080 pixels).
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | SFA |
| Protocoles |
RTSP, HTTP
|
| Resolutions |
1920x1080 @ 30 images/s, 1440x1080 @ 30 images/s, 1280x720 @ 30 images/s, 640x480 @ 30 images/s
|
| Compression |
MJPEG, H.264
|
| Interface | Ethernet |
| Vitesse d'interface | 1,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX678 |
| Résolution (h x v) | 3840 x 2160 |
| Surface optique | 7,68 mm x 4,32 mm |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Classe optique | 1/1.8" |
| Résolution | 8,29 MP |
| Taille de pixel | 2,00 µm |
| Mode HDR | Non |
| Indice de protection | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| Cycle de vie du produit | En série |
| Fiche de données |
Caractéristiques
Certifications
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires