Carte du capteur Entretoise S, 0,25 mm

Carte du capteur Entretoise S, 0,25 mm

Carte du capteur Entretoise S, 0,25 mm
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Isole et ajuste la distance focale entre le capteur et la monture d'objectif
Prix sur demande
Disponible en stock
 
 
  • Entretoise d'une épaisseur de 0,25 mm
  • Les entretoises sont utilisées pour ajuster avec précision la distance focale de la bride entre le l'objectif et le capteur. Leur positionnement est approprié entre la carte du capteur et le support de l'objectif.
  • Nous proposons des entretoises sur mesure adaptées aux projets. Nous avons de nombreuses options sur demande.
    • Remarque : Les caméras uEye ACP d’IDS avec une monture d’objectif sont déjà correctement ajustées.
Numéro d'article
  • Carte du capteur Entretoise S, 0,25 mm: AL00062
 
 
It's so easy!