Injecteur PoE++, 60 W

Injecteur PoE++, 60 W

Injecteur PoE++, 60 W
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Conforme a la estándar IEEE802.3bt
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Conforme a la estándar IEEE802.3bt
  • Tension d'entrée = 100 - 240VAC
  • Nombre de ports de sortie = 1
  • Longueur : 163,25 mm
  • Largeur : 65 mm
  • Profondeur : 36 mm
  • Poids : 500 g
Numéro d'article
  • Injecteur PoE++, 60 W: 1010280
 
 
It's so easy!