Injecteur PoE, 30 W

Injecteur PoE, 30 W

Injecteur PoE, 30 W
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
POEA30U-1ATE-R (30W)
Prix sur demande
Disponible en stock
 
 
  • Voltage d'entrée : 90 - 264 V ac
  • Voltage de sortie : 56 V dc
  • Courant de sortie : 0,536 A
  • Ports de sortie : 1 Port
  • Puissance nominale : 30 W
  • Boîtier : style bureau, boîte sans prise d'air
  • Niveau de rendement : 85 %
  • Longueur : 140 mm
  • Largeur : 45,5 mm
  • Profondeur : 30 mm
Information produit importante :
Câbles ne sont pas compris dans la livraison.
Numéro d'article
  • Injecteur PoE, 30 W: AD00277
 
 
It's so easy!