Neousys PCIe-PoE354at x4 network card 4-port

Neousys PCIe-PoE354at x4 network card 4-port

Neousys PCIe-PoE354at x4 network card 4-port
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Power over Ethernet (PoE) pour 4 caméras
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Fabricant : Neousys
  • Interface : PCIe x4, Gen2
  • Chipset : Intel I350
  • Ports : 4 x GigE avec PoE+ jusqu'à 25.5 W
  • Taux de transfert : jusqu'à 1000 Mo/s par port
  • Systèmes d'exploitation : Windows XP / 7 (32-/64-bit) / 8.x (32-/64-bit) / 10 (32-/64-bit)
    • Supporte 9.5 ko de trames jumbo
    • Supporte IEEE 1588
    • Supporte IEEE802.3at
  • Per-port PoE+ power on/off control
  • Alimentation : max. 1.2A @ 3.3 V à partir du bus PCI Express
  • Max. 9.6 A @ 12 V à partir du bus PCI Express ou du connecteur d'alimentation on-board 4-pin

Remarque :
Les modèles Ensenso N10, X30/X36, XR30/XR36 ne prennent pas en charge l'alimentation par Ethernet PoE.

Numéro d'article
  • Neousys PCIe-PoE354at x4 network card 4-port: AL00050
 
 
It's so easy!