- Longueur interne maximale de l'objectif : 88 mm (sans filetage pour monture C)
- Pour objectifs compacts à monture C avec diamètre externe maximal de 62 mm
- Dimensions (D x L) : 70 x 97 mm
- Poids : 220 g
- IP65/67 pour IDS NXT rome, GigE uEye RE, GigE uEye FA (jusqu'au 31/01/2026)
- IP69K pour IDS NXT oslo, GigE uEye SFA, GigE uEye FA Rev.1.2 (avec impression IP69K au dos à partir du 01/02/2026)
Remarque :
Pour l'utilisation du tube, vous avez également besoin la bague tube BE00034.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | x |
| Distance focale | |
| Classe optique | Non |
| Résolution |
Données CAD