Tube d'objectif 77 mm, Ø 70 mm, IP69K

Tube d'objectif 77 mm, Ø 70 mm, IP69K

Tube d'objectif 77 mm, Ø 70 mm, IP69K
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Pour objectifs compacts à monture C avec diamètre externe maximal de 62 mm
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 

  • Longueur interne maximale de l'objectif : 68 mm (sans filetage pour monture C)
  • Pour objectifs compacts à monture C avec diamètre externe maximal de 62 mm
  • Dimensions (D x L) : 70 x 77 mm
  • Poids : 190 g
  • IP65/67 pour IDS NXT rome, GigE uEye RE, GigE uEye FA (jusqu'au 31/01/2026)
  • IP69K pour IDS NXT oslo, GigE uEye SFA, GigE uEye FA Rev.1.2 (avec impression IP69K au dos à partir du 01/02/2026)

Remarque :
Pour l'utilisation du tube, vous avez également besoin la bague tube BE00034.

Numéro d'article
  • Tube d'objectif 77 mm, Ø 70 mm, IP69K: BE00029
Bildwinkel vertikal x
Distance focale
Classe optique Non
Résolution
 
 
It's so easy!