Objectif, Theia, MY23F, 2,3 mm, 1/1,8"

Objectif, Theia, MY23F, 2,3 mm, 1/1,8"

Objectif, Theia, MY23F, 2,3 mm, 1/1,8"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, 5,00 MP
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 2,3 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/1.8"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.2
  • Taille de pixel minimale : 2,50 µm
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 116,0° x 95,0° x 126,0°
  • Tirage optique arrière : 8,10 mm
  • Profondeur d'immersion : 9,4 mm
  • Correction IR : oui
  • Filtres de blocage IR : non
Numéro d'article
  • Objectif, Theia, MY23F, 2,3 mm, 1/1,8": 1011860
Bildwinkel vertikal 95,0° x 116,0°
Distance focale 2,3 mm
Classe optique 1/1.8"
Résolution 5,00 MP
 
 
It's so easy!