Objectif, Tamron, M118FM06, 6 mm, 1/1.8"

Objectif, Tamron, M118FM06, 6 mm, 1/1.8"

Objectif, Tamron, M118FM06, 6 mm, 1/1.8"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, 2 mégapixels
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 6 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/1.8"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.4-16
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
  • Angle de vision (HxV) : 66,1° x 50,8°
  • Tirage optique arrière : 11,98 mm
  • Profondeur d'immersion : 5,6 mm
Numéro d'article
  • Objectif, Tamron, M118FM06, 6 mm, 1/1.8": AE00119
Bildwinkel vertikal 50,8° x 66,1°
Distance focale 6,0 mm
Classe optique 1/1.8"
Résolution 2,30 MP
 
 
It's so easy!