- Distance focale : 35 mm
- Cercle d'images maximal : 1/1.2"
- Plage d'ouverture (F) : 2.1 - 16
- Taille de pixel minimale (µm) : 3,45
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,2 m
- Angle de vision (H) : 17,3° x 13,1° (4:3) / 18,8° x 10,7° (16:9)
- Tirage optique arrière : 13,5 mm
- Profondeur d'immersion : 4 mm
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 13,1° x 17,3° |
| Distance focale | 35,0 mm |
| Classe optique | 1/1.2" |
| Résolution | 5,00 MP |
Fiche de données