- Distance focale : 12 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 1.8-16
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,26 m
- Angle de vision (HxV) : 22,4° x 16,6°
- Tirage optique arrière : 11,03 mm
- Profondeur d'immersion : 6,8 mm
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 30,9° x 40,9° |
| Distance focale | 12,0 mm |
| Classe optique | 2/3" |
| Résolution | 1,00 MP |
Fiche de données