Objectif, Tamron, 23FM25SP, 25 mm, 2/3"

Objectif, Tamron, 23FM25SP, 25 mm, 2/3"

Objectif, Tamron, 23FM25SP, 25 mm, 2/3"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, 3 mégapixels
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 25 mm
  • Cercle d'images maximal : 2/3"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.4-22
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,15 m
  • Angle de vision (HxV) : 20° x 15,1°
  • Tirage optique arrière : 17,17 mm
  • Profondeur d'immersion : 4,0 mm
Numéro d'article
  • Objectif, Tamron, 23FM25SP, 25 mm, 2/3": AE.0051.2.06700.01
Bildwinkel vertikal 15,1° x 20,0°
Distance focale 25,0 mm
Classe optique 2/3"
Résolution 3,15 MP
 
 
It's so easy!