- Distance focale : 8 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 1.4-16
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,26 m
- Angle de vision (HxV) : 59,3° x 45,2°
- Tirage optique arrière : 11,6 mm
- Profondeur d'immersion : 6,2 mm
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 45,2° x 59,3° |
| Distance focale | 8,0 mm |
| Classe optique | 2/3" |
| Résolution | 1,00 MP |
Fiche de données