Objectif, RICOH, FL-HC0614-2M, 6,0 mm, 1/2"

Objectif, RICOH, FL-HC0614-2M, 6,0 mm, 1/2"

Objectif, RICOH, FL-HC0614-2M, 6,0 mm, 1/2"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, 2 mégapixels
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 6 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/2"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.4-16
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
  • Angle de vision (HxV) : 57,4° x 44,3°
  • Tirage optique arrière : 12,32 mm
  • Profondeur d'immersion : 6,0 mm
Numéro d'article
  • Objectif, RICOH, FL-HC0614-2M, 6,0 mm, 1/2": AE.0050.2.12200.00
Bildwinkel vertikal 44,3° x 57,4°
Distance focale 6,0 mm
Classe optique 1/2"
Résolution 2,30 MP
 
 
It's so easy!