Objectif, RICOH, FL-HC0416X-VG, 4,2 mm, 1/2"

Objectif, RICOH, FL-HC0416X-VG, 4,2 mm, 1/2"

Objectif, RICOH, FL-HC0416X-VG, 4,2 mm, 1/2"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, haute résolution
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 4,2 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/2"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.6-Close
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,2 m
  • Angle de vision (HxV) : 86,8° x 64°
  • Tirage optique arrière : 10,42 mm
  • Profondeur d'immersion : 7,9 mm
Numéro d'article
  • Objectif, RICOH, FL-HC0416X-VG, 4,2 mm, 1/2": AE.0050.2.02000.01
Bildwinkel vertikal 64,0° x 86,8°
Distance focale 4,2 mm
Classe optique 1/2"
Résolution 1,00 MP
 
 
It's so easy!