- Distance focale : 25 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 1.4-16
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
- Angle de vision (HxV) : 19,9° x 15°
- Tirage optique arrière : 12,3 mm
- Profondeur d'immersion : 7,0 mm
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 15,0° x 19,9° |
| Distance focale | 25,0 mm |
| Classe optique | 2/3" |
| Résolution | 5,00 MP |
Fiche de données