Objectif, RICOH, FL-CC1614-5M, 16 mm, 2/3"

Objectif, RICOH, FL-CC1614-5M, 16 mm, 2/3"

Objectif, RICOH, FL-CC1614-5M, 16 mm, 2/3"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, 5 mégapixels
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 16 mm
  • Cercle d'images maximal : 2/3"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.4-Close
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
  • Angle de vision (HxV) : 30,8° x 23,4°
  • Tirage optique arrière : 11,5 mm
  • Profondeur d'immersion : 7,5 mm
Numéro d'article
  • Objectif, RICOH, FL-CC1614-5M, 16 mm, 2/3": AE.0050.2.27400.00
Bildwinkel vertikal 23,4° x 30,8°
Distance focale 16,0 mm
Classe optique 2/3"
Résolution 5,00 MP
 
 
It's so easy!