Objectif, RICOH, FL-CC0814-5M, 8 mm, 2/3"

Objectif, RICOH, FL-CC0814-5M, 8 mm, 2/3"

Objectif, RICOH, FL-CC0814-5M, 8 mm, 2/3"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, 5 mégapixels
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 8 mm
  • Cercle d'images maximal : 2/3"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.4-16
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
  • Angle de vision (HxV) : 57,8° x 44,5°
  • Tirage optique arrière : 11,5 mm
  • Profondeur d'immersion : 7,0 mm
Numéro d'article
  • Objectif, RICOH, FL-CC0814-5M, 8 mm, 2/3": AE00017
Bildwinkel vertikal 44,5° x 57,8°
Distance focale 8,0 mm
Classe optique 2/3"
Résolution 5,00 MP
 
 
It's so easy!