- Distance focale : 50 mm
- Cercle d'images maximal : 1"
- Plage d'ouverture (F) : 2.4-22
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,2 m
- Angle de vision (H) : 14,6°
- Tirage optique arrière : 18,8 mm
- Profondeur d'immersion : 4 mm
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 11,0° x 14,6° |
| Distance focale | 50,0 mm |
| Classe optique | 1" |
| Résolution | 9,00 MP |
Fiche de données