- Distance focale : 35 mm
- Cercle d'images maximal : 1"
- Plage d'ouverture (F) : 1.8-22
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,15 m
- Angle de vision (H) : 20,7°
- Tirage optique arrière : 16,8 mm
- Profondeur d'immersion : 4 mm
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 15,2° x 20,7° |
| Distance focale | 35,0 mm |
| Classe optique | 1" |
| Résolution | 9,00 MP |
Fiche de données