- Distance focale : 25 mm
- Cercle d'images maximal : 1"
- Plage d'ouverture (F) : 1.8-16
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
- Angle de vision (H) : 28,8°
- Tirage optique arrière : 14,4 mm
- Profondeur d'immersion : 5,9 mm
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 21,0° x 28,8° |
| Distance focale | 25,0 mm |
| Classe optique | 1" |
| Résolution | 9,00 MP |
Fiche de données