Objectif, Lensation, CMFA0622ND, 6 mm, 1/2"

Objectif, Lensation, CMFA0622ND, 6 mm, 1/2"

Objectif, Lensation, CMFA0622ND, 6 mm, 1/2"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, 3 mégapixels
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 6 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/2"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.2
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
  • Angle de vision (HxV) : 52,35° x 40,47°
  • Tirage optique arrière : 8,03 mm
  • Profondeur d'immersion : 5,5 mm
Numéro d'article
  • Objectif, Lensation, CMFA0622ND, 6 mm, 1/2": AE.0059.2.21700.00
Bildwinkel vertikal 40,5° x 52,4°
Distance focale 6,0 mm
Classe optique 1/2"
Résolution 2,30 MP
 
 
It's so easy!