Objectif, Lensation, BM6018, 6 mm, 1/3"

Objectif, Lensation, BM6018, 6 mm, 1/3"

Objectif, Lensation, BM6018, 6 mm, 1/3"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture S (M12x0,5), mise au point fixe/diaphragme, 1 mégapixels
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 6 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/3"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.8
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,2 m
  • Angle de vision (HxV) : 48° x 34,5°
  • Tirage optique arrière : 9,33 mm
  • Correction IR
Numéro d'article
  • Objectif, Lensation, BM6018, 6 mm, 1/3": AE.0059.2.09100.00
Bildwinkel vertikal 34,5° x 48,0°
Distance focale 6,0 mm
Classe optique 1/3"
Résolution 1,00 MP
 
 
It's so easy!